Достижения

Мероприятия SKF по защите окружающей среды, в том числе по улучшению экологических показателей, направлены в первую очередь на собственные внутренние процессы компании. 


В то же время многочисленные исследования показывают возможность значительного улучшения экологических показателей на всех этапах жизненного цикла нашей продукции. 


Цели SKF Group по снижению энергопотребления и выбросов CO2 в четырёх основных областях:

  • Поставщики
  • Деятельность SKF
  • Грузоперевозки
  • Индивидуальные решения

Дополнительную информацию о мерах SKF по защите окружающей среды смотрите в материалах BeyondZero

Достижения 2002–2011 гг.

Показатели выбросов СО2 в 2002–2011 гг.

Владение и управление предприятиями SKF подразумевает абсолютную ответственность компании и возможность снизить объёмы выбросов СО2 вследствие прямого потребления энергии. Именно поэтому в 2002 г. SKF Group приняла системы ведения отчётности для контроля энергопотребления и объёмов выбросов СО2 на собственных предприятиях, а также сформулировала цели по снижению объёма выбросов к 2007 г.

После успешного достижения поставленных целей в 2005 г., в 2006 г. компания начала реализацию программы, целью которой стало абсолютное сокращение выбросов СО2 вследствие прямого использования энергии на предприятиях SKF на 5 % ежегодно, вне зависимости от объёмов производства.

Реализация данной цели стала возможной благодаря внедрению стратегии по сокращению энергопотребления и, следовательно, объёмов выбросов СО2 на предприятиях SKF.


Результаты работы в данном направлении представлены на графике.

Абсолютная годовая потребность SKF Group в энергии снизилась более чем на 10 % в период с 2002 г. по 2011 г., тогда как обороты бизнеса SKF (чистые продажи) выросли примерно на 54 %.




Изменение климата

SKF logo