Деятельность SKF

Выбросы СО2 в результате собственной деятельности SKF (производство, хранение и складирование, торговля, научные исследования и разработки и т. д.) можно разделить на два типа:

Прямые выбросы от сжигания топлива в котельных для отопления зданий, в печах для термообработки или выбросы автотранспорта. (Область охвата 1)

• Косвенные выбросы при производстве электричества и централизованного теплоснабжения, которые компания покупает для обеспечения работы производственного оборудования SKF, освещения заводов и офисов, зарядки аккумуляторов вилочных погрузчиков на складах, контроля микроклимата в помещениях, работы компьютеров и т.д. (Область охвата 2)

Цель

  • К 2016 году снизить общее годовое потребление электроэнергии предприятиями SKF Group на 5 % по сравнению с показателями 2006 года.

  • В период с 2012 по 2016 год ежегодно снижать на 5 % расход энергии, требуемой для выпуска продукции.

Цели, направленные на предотвращение изменений климата на всех этапах создания продукции

SKF logo