Грузоперевозки

Объём выбросов СО2 в результате грузоперевозок SKF составляет более 100 000 тонн в год. Самый большой объём зарегистрированных выбросов связан с воздушным транспортом, несмотря на незначительное использование воздушных грузоперевозок. В 2011 г. 59 % зарегистрированных выбросов в результате грузоперевозок пришлось на воздушный транспорт, тогда как перевезённый объём грузов составил только 1 %.

Цель

Сократить на 30 % объём выбросов СО2 на тонно-километр при грузоперевозках к 2016 г. по сравнению с 2011 г.

Цели, направленные на предотвращение изменений климата на всех этапах создания продукции

SKF logo