Логистика и транспортировка

Снижение выбросов СО2 при грузоперевозках и во время деловых поездок

Грузоперевозки

Служба логистики SKF совместно с транспортными компаниями разрабатывает схемы и решения, позволяющие сократить выбросы СО2.

Мы выделяем три ключевых составляющих сокращения выбросов при транспортировке продукции:
• Переход на более эффективные виды транспорта
• Оптимизация использования выбранных видов транспорта
• Сокращение количества перевозок

К ним относится оптимизация «коэффициента заполнения» грузовых автомобилей для обеспечения полной вместимости при грузоперевозках, а также переход, например, с воздушных на дорожные, или с дорожных на железнодорожные перевозки.

Использование железнодорожных перевозок вносит существенный вклад в достижение поставленной цели. Например, применение данного вида транспорта для грузоперевозок между заводом в Гётеборге и дистрибьюторским центром в Бельгии позволило сократить выбросы СО2 на 230 тонн ежегодно.

Мы продолжаем искать новые альтернативы для решения вопроса экологичных грузоперевозок. Участие SKF в Программе экологичных грузоперевозок и сотрудничество со шведской организацией NTM (Network for transport and environment) позволяет вместе с другими компаниями работать над улучшением экологической ситуации в транспортной отрасли.

Сокращение выбросов при грузоперевозках

Сотрудничество службы логистики SKF в области снижения негативного влияния грузоперевозок на окружающую среду

NTM
Network for Transport Measurements — некоммерческая НПО, созданная в 1993 г., главной задачей которой является определение единых величин и методов расчёта экологических показателей, применимых к различным видам транспорта. В результате непрерывной работы в этом направлении был разработан новый стандарт CEN (EN 16258). Служба логистики SKF использует разработанные NTM методы и модели при вычислении показателей выбросов. Узнайте больше здесь.



KNEG
Организация KNEG основана в 2006 г. при участии пятнадцати шведских и международных компаний и агентств. Целью совместных проектов членов этой организации является «сокращение объёма выбросов от обычных транспортных средств шведских компаний при перевозках на дальние расстояния в два раза к 2020 г. по сравнению с 2005 г.». Служба логистики SKF присоединилась к проекту в 2012 г. и планирует запуск первого совместного проекта в течение 2013 г. Узнайте больше здесь.

 

Экологичные грузоперевозки
Коэффициент экологичности грузоперевозок учитывает большую часть параметров транспортных средств, влияющих на окружающую среду, например, выбросы в атмосферу или загрязнение воды, применение химикатов и др. Данный коэффициент позволяет классифицировать транспортные средства или транспортные компании на основании наиболее важного для клиента параметра.
С помощью данного коэффициента служба логистики SKF, как владелец груза, может выбрать грузоперевозчика с самыми низкими показателями выбросов CO2.

Деловые поездки

Наибольшая доля выбросов CO2 во время наших деловых поездок связана с использованием авиатранспорта, что обусловлено присутствием SKF по всему миру.

Деловые поездки являются неотъемлемой частью деятельности международных компаний, в том числе и SKF. Однако хорошей альтернативой стало использование новых технологий и различных сетевых ресурсов для совместной работы наших сотрудников.

В SKF общепринятой практикой является проведение веб-конференций. Кроме того, за последние годы мы приобрели более 70 единиц самого современного оборудования для проведения видеоконференций в более чем 20 странах. Также проводятся обучающие курсы для сотрудников по применению различных виртуальных инструментов в работе.

Виртуальные средства для коллективной работы представляют собой не только альтернативное решение, которое способствует существенной экономии средств и уменьшению объёма выбросов СО2. Использование всех преимуществ новых технологий позволяет нашим сотрудникам решать деловые вопросы без потери времени в дороге.
SKF logo