Соблюдение требований законодательства при использовании химических веществ

На протяжении многих лет SKF ведет активную работу по сокращению объёма используемых в производстве вредных химических веществ. Они не только негативно воздействуют на окружающую среду в случае неправильной утилизации продукции, содержащей такие химические вещества. Использование химических веществ в производственных процессах также наносит вред здоровью сотрудников, например, вследствие испарения летучих органических соединений (ЛОС).

SKF заявляет о том, что продукция SKF не содержит опасные для здоровья и окружающей среды вещества, указанные во Всеобщем списке материалов автомобильной промышленности, подлежащих декларации (GADSL), регламенте REACH, а также вещества из списка SIN с величиной предельной концентрации 0,1 % (вес). Руководство SKF по экологически безопасному проектированию при разработке и производстве новой продукции учитывает такие ключевые вопросы, связанные с защитой здоровья и охраной окружающей среды, как переработка продукции, соблюдение требований законодательства и биоразлагаемость.

Решение вопросов, связанных с использованием химических веществ.

  • Растворители и ЛОС
    Абсолютное сокращение объёма используемых растворителей на 50 %

    Успешно реализовав план по сокращению объёма используемых растворителей на 25 % в 2007 г. (по сравнению с уровнем 2002 г.), SKF приступила к выполнению новой задачи: к 2012 г. добиться абсолютного сокращения на 50 % по сравнению с уровнем 2007 г.

    Несмотря на то, что компании удалось достичь значительных успехов (сократить использование растворителей примерно на 700 тонн с 2007 г.), в 2012 г. использование ЛОС составило 929 тонн — только 42 % от запланированного сокращения. В связи с этим была поставлена цель сократить объём на 50 % к концу 2016 г.

    Отчёты о производительности представлены в разделе — Мониторинг производительности и отчётность.
  • ПХБ
  • ОРВ
  • REACH
SKF logo