Энергопотребление и выбросы CO2

Наша стратегия по защите климата

Углекислый газ (CO2) составляет основную часть выбросов парниковых газов, образующихся в результате промышленной деятельности компании. Кроме того, выбросы всех остальных парниковых газов в результате основных технологических операций пропорциональны выбросам CO2. Именно поэтому в нашей компании особое внимание уделяется выбросам CO2.

Мониторинг и формирование отчётности о выбросах CO2 выполняется в соответствии с Протоколом по парниковым газам (GHG). Согласно Протоколу, выбросы парниковых газов предприятия классифицируются по трём областям охвата:
  • область охвата 1 (прямые выбросы от сжигания топлива на предприятиях)
  • область охвата 2 (косвенные выбросы, связанные с энергообеспечением предприятий SKF, в основном электричеством)
  • область охвата 3 (прочие косвенные выбросы, например, связанные с логистикой или системой поставок)


Мы также отслеживаем и сообщаем результаты предотвращения выбросов в ходе реализации программы SKF BeyondZero.

  • область охвата 4 (предотвращение выбросов благодаря решениям по индивидуальным требованиям для наших клиентов)

Наши методы по борьбе с глобальным потеплением.

  • Цель
    Прямые выбросы СО2 в результате собственной деятельности SKF (область охвата 1 и 2)
    ...такой как производство, хранение и складирование, автотранспорт, а также косвенные выбросы в результате производства электричества и централизованного теплоснабжения, которые компания покупает для обеспечения работы оборудования SKF.

    • К 2016 году снизить общее годовое потребление энергии предприятиями SKF Group на 5 % по сравнению с показателями 2006 года.
    • В период с 2012 по 2016 год ежегодно снижать на 5 % расход энергии, требуемой для выпуска продукции (с учётом добавленной стоимости).
    • Все новые производственные объекты и логистические центры строятся в соответствии со стандартом LEED. Узнайте больше
  • Подход
  • Мероприятия
  • Достижения

Знаете ли Вы, что…?

SKF logo