Утилизация и переработка отходов

Все подразделения SKF стремятся к сокращению отходов и увеличению доли переработки, как по экологическим, так и по экономическим причинам.

Самым распространённым видом производственных отходов на предприятиях SKF является шлифовальный шлам. К 2012 г. SKF ставила задачу перерабатывать по меньшей мере 80 % от общего объёма шлифовального шлама, образующегося в результате производственной деятельности.

Эта задача была выполнена в 2013 г. (80 %), а в 2014 г. показатель вырос до 83 %.

Тем не менее, изменения регионального законодательства, волатильность цен на вторсырьё и другие факторы остаются серьёзным препятствием к достижению этой цели, поэтому мы сохраняем целевой показатель 80 % до 2016 г.

Дополнительная информация об отходах производства и их переработке представлена в разделе
SKF logo