МОБИЛЬНОСТЬ — КЛЮЧ К УСПЕХУ

С каждым днём мы всё чаще используем смартфоны и планшеты для выхода в Интернет и доступа к различным мобильным приложениям. В 2011 г. объём мобильного Интернет-трафика составлял всего 5 %; годом позже произошел скачок до 10 %, и, по прогнозам, в 2014 году объём мобильного трафика превысит 50 %.
SKF разработала множество разнообразных мобильных приложений, предоставляя клиентам, молодым специалистам и сотрудникам компании возможность обмена знаниями и доступа к инновационным решениям компании. Продвижением мобильных технологий занимаются специалисты из Центра разработки приложений SKF.

«Наша «Фабрика приложений» похожа на настоящее производство с тем отличием, что благодаря приложениям и мобильным решениям, которые мы поставляем, у клиентов появляется возможность оперативного доступа к опыту и знаниям нашей компании».
Кристоффер Мальм, руководитель Центра разработки приложений SKF

Другие примеры

Узнайте подробнее о том, как знания SKF применяются в других отраслях и промышленных сегментах в разных странах мира.