Управление жизненным циклом производственных активов

Изучение возможного воздействия готовой продукции или производственных процессов на окружающую среду

Измерительная система
Всё большее количество исследовательских проектов SKF направлено на улучшение экологических показателей производственных активов клиентов. В частности, рассчитываются возможные последствия для окружающей среды как от эксплуатации продукции, так и от производственных процессов, вне зависимости от того, на каком этапе жизненного цикла продукции эти последствия могут проявляться.

Для поддержки данных разработок и содействия применению усовершенствованных экологических технологий SKF проводит исследования в области управления жизненным циклом производственных активов. Цель заключается в постоянном развитии и углублении знаний об экологических характеристиках продукции и производственных процессов SKF, а также практическом применении этих знаний в повседневной деятельности и бизнес-процессах.

Для получения полного представления об экологическом воздействии применяются традиционные методы проведения экологической оценки, такие как оценка жизненного цикла или оценка экологических рисков. Исследования в области управления жизненным циклом, проводимые SKF в промышленных экспертных центрах и при содействии известных университетов, позволяют совершенствовать эти методы для более полного соответствия отраслевым требованиям.

SKF logo