Материалы и термическая обработка

Соответствие требованиям к грузоподъёмности и энергосбережению

Изучение металлического образца
Компания SKF является одним из ведущих разработчиков технологий в области производства стали и применения процедур термообработки для удовлетворения постоянно растущих требований к грузоподъёмности и энергосбережению.

Использование специальных технологий термообработки позволяет SKF добиваться отличных характеристик стали, а также осуществлять контроль её микроструктуры и внутренних остаточных напряжений. Постоянная работа по оптимизации применения термообработки ведётся в направлении уменьшения размеров и повышения энергосберегающих характеристик оборудования для термообработки. Для изучения свойств деформации и поведения закалённой стали в условиях экстремально высоких нагрузок применяются новые компьютерные технологии.

Также большое значение имеет развитие технологий в области применения таких неметаллических материалов, как полимеры и керамика. SKF уделяет значительное внимание снижению веса данных материалов и уменьшению уровня их трения для соответствия тенденциям рынка и сохранения экологических характеристик продукции SKF.
  • В 2011 г. SKF подписала соглашение о стратегическом партнёрстве с CITIC Pacific Special Steel Co., Ltd, направленное на устойчивое развитие обеих сторон.
  • В ноябре 2011 г. SKF удостоилась награды Американского общества по испытанию материалов (ASTM International) за активное участие в конференциях ASTM
  • Облегчённый ступичный подшипниковый узел SKF — новое решение для фланцевых ступичных подшипниковых узлов, которое способствует значительному снижению веса, расхода топлива и выбросов CO2. Комбинация стали и алюминия, используемого в качестве материала для фланцевого конструктивного компонента, обеспечивает требуемые характеристики подшипников и позволяет снизить общий вес на 30 % по сравнению со стандартными узлами.
SKF logo