Моделирование

Анализ работы системы в виртуальной среде

Знания и инструменты моделирования
Для моделирования подшипников качения необходима точная и детальная информация о различных материалах и их физических свойствах, а также данные о взаимодействии контактных поверхностей в условиях качения. При построении таких моделей рассматриваются различные размеры — от субмикронного уровня до полноразмерных компонентов.

SKF обладает одним из самых полных и мощных комплектов моделирующих программ для моделирования в подшипниковой промышленности — от простых программ расчёта по формулам на основе Общего каталога SKF до сложнейших систем расчёта и моделирования. Стратегия компании предусматривает разработку целого ряда компьютерных программ, удовлетворяющих различным запросам клиентов, от довольно простых — для проверки правильности проектных решений и исследований среднего уровня сложности, до сложнейших систем моделирования работы подшипников и оборудования.

Программа SKF позволяет моделировать стандартные механические системы (включая валы, шестерни, корпуса и т.д.), а также создавать точные модели подшипников для всестороннего анализа работы системы в виртуальной среде. Разработанная SKF программа является результатом многолетних исследований.

Динамическое моделирование подшипников

SKF использует специальные программы для изучения условий работы и оптимизации важных подшипниковых узлов с особыми требованиями к шуму и вибрации (например, в электродвигателях и редукторах), что обеспечивает глубокое понимание динамической работы системы и позволяет получить соответствующие рекомендации.

Программу SKF можно рассматривать в качестве виртуального испытательного стенда, который позволяет производить детальное изучение сил, моментов и других параметров работы подшипника в условиях практически любых нагрузок. SKF Spindle Simulator — передовая компьютерная программа моделирования для анализа шпиндельных узлов. Данная программа позволяет учитывать воздействие рабочей частоты вращения и температуры на подшипник, посадки в корпусах, а также преднатяг подшипника. Помимо этого, в каждой точке рабочего цикла шпинделя анализируется воздействие внешних нагрузок на вал и подшипники, а также предоставляется точная информация о каждом контакте для каждого элемента качения каждого подшипника. Программа поддерживает анализ шпинделей и содержит подробные модели прецизионных подшипников.
SKF logo