Проектирование и разработка

Решение прикладных задач с использованием системного подхода к реализации разработок

Наши собственные программы 3D-моделирования позволяют виртуально имитировать физическое взаимодействие узлов оборудования. Ещё до создания опытного образца машины клиенты могут исследовать возможности альтернативных материалов и вариантов геометрии конструкции путём её оптимизации и моделирования.

Мы поможем сделать правильный выбор продукции и решений для увеличения срока службы оборудования, снижения потребности в техобслуживании, повышения энергоэффективности, а также снижения общих эксплуатационных расходов. Мы также оказываем помощь при разработке датчиков для мониторинга изменения положения, нагрузок, температуры и вибрации.

При модернизации мы можем использовать данные об эксплуатации, обслуживании, ремонте и усовершенствованиях данного оборудования на протяжении его срока службы.

Наши предложения:

  • Прикладные инженерные разработки и испытания
  • Проектирование с использованием методологии 6 Sigma
  • Проектирование приборов с учётом индивидуальных требований
  • Управление проектами
  • Оценка стоимости жизненного цикла
  • Испытания
SKF logo