Программа SKF по управлению жизненным циклом производственных активов

Промышленные компании во всем мире понимают, что эффективное управление производственными активами на протяжении всего жизненного цикла имеет большое значение для производства и снижает общие эксплуатационные расходы. Для решения этой задачи никто не готов лучше, чем SKF.

SKF — ключ к управлению активами производителей оборудования

С 1907 г. SKF является одним из лидеров по производству подшипников. Уникальные знания SKF по промышленным активам обусловлены нашей историей поставок подшипников, уплотнений, систем смазывания, линейного перемещения, приводов и мехатронной продукции производителям оборудования во всех крупных отраслях промышленности. SKF сотрудничает с производителями оборудования на всех этапах — с определения технических условий, проектирования и разработки, до производства и испытаний, что помогает найти решение проблем для определённых условий применения.

Послепродажная поддержка производственных активов

Используя этот опыт, SKF разработала передовые услуги и технологии обслуживания, мониторинга, ремонта и оптимизации производственных активов на протяжении всего срока их службы. Мы предлагаем подходящие запасные части в нужное время и помогаем нашим клиентам повысить эффективность производственных активов.

Завершение этапа управления жизненным циклом производственных активов

Мы завершаем этап управления жизненным циклом производственных активов, используя знания, полученные при сотрудничестве с конечным пользователем, на этапе определения характеристик оборудования следующего поколения. Технологии, такие как мониторинг состояния, могут модернизироваться или находить воплощение в новых активах производителей оборудования, постоянно совершенствуя и развивая передовые идеи на конкурентных рынках, создавая преимущества и расширяя возможности для услуг на рынке запчастей и улучшения для техобслуживания оборудования.

Выгодные решения для наших клиентов

Продукция, передовые услуги и решения SKF помогают нашим клиентам повышать производительность, снижать расходы на техобслуживание, увеличивать эффективность использования энергии и ресурсов, совершенствовать конструкции для продолжительного срока службы и надёжности на каждом этапе жизненного цикла производственных активов. В итоге мы помогаем добиться успеха, устойчивости и процветания.

Узнайте больше о преимуществах программы SKF по управлению жизненным циклом производственных активов.

Повышение производительности оборудования и сокращение общих эксплуатационных расходов на всех этапах

Что такое программа SKF по управлению жизненным циклом производственных активов?

Программа SKF по управлению жизненным циклом производственных активов — это проверенное решение для повышения производительности и снижения общих эксплуатационных расходов на оборудование на всех этапах, от разработки и проектирования до эксплуатации и обслуживания. Благодаря более чем вековому опыту разработки инновационных решений для подшипников, а также глубоким техническим знаниям и опыту работы во всех крупных отраслях, SKF помогает OEM-производителям и конечным пользователям повысить производительность и эффективность оборудования.

Отвечаете ли Вы за проектирование, техобслуживание, надёжность или производственные процессы, программа SKF «Управление жизненным циклом производственных активов» поможет Вам добиться следующего:

  • Совершенствование конструкции
  • Уменьшение времени вывода продукции на рынок и стоимости разработки
  • Увеличение эффективности использования энергии и ресурсов
  • Повышение надёжности
  • Увеличение срока службы оборудования
  • Повышение производительности
  • Повышение безопасности
  • Сокращение потребности в техобслуживании
  • Сокращение общих эксплуатационных расходов
SKF logo