Эксплуатация и мониторинг

Своевременный выбор правильного решения для повышения производительности оборудования

Сбор и анализ необходимых технических данных позволяет специалистам SKF определить необходимость проведения техобслуживания оборудования. Программа «Оптимизация эффективности производственных активов (AEO)» помогает определить и внедрить соответствующий подход к техобслуживанию: реактивный, планово-предупредительный, по фактическому состоянию или проактивный.

Методика AEO даёт возможность задавать следующие пять вопросов и отвечать на них регулярно, точно и своевременно:
  • Что делать?
  • Когда делать?
  • Кто делает?
  • Как делать?
  • Что сделать в следующий раз?

В методике AEO применяются различные стратегические и тактические инструменты, которые помогают ответить на эти вопросы для достижения максимальной эффективности и сокращения общих эксплуатационных расходов.

Наши предложения:

  • Оптимизация эффективности производственных активов
  • Система управления производственными активами SKF @ptitude
  • Программа SKF @ptitude Decision Support
  • Корректировка стратегии техобслуживания
  • Комплексное техобслуживание
  • Обеспечение надёжности оператором
  • Проактивное техобслуживание
  • Удалённый мониторинг и диагностика
  • Техобслуживание по фактическому состоянию
  • Анализ основных причин неисправностей
  • Услуги мониторинга энергопотребления
SKF logo