Сила актуаторов

Переход от гидравлических систем к электромеханическим в автоматизации производства представляет огромные потенциал для энергосбережения на предприятиях самых разных отраслей промышленности. Актуаторы обладают высокой эффективностью и являются идеальным решением для клиентов, которым необходимы высокая скорость, грузоподъёмность и точность. Актуаторы SKF, разработанные в рамках программы BeyondZero, позволяют снизить негативное воздействие на окружающую среду.

«Развитие автоматизации производства сегодня приводит к переходу от пневматических систем к электромеханическим. Актуаторы CASM — превосходная замена пневматике».
Маркус Либерхерр, инженер по автоматизации производственных процессов 


Узнайте больше о других отраслевых или специализированных решениях SKF.

SKF logo