Энергосбережение в цементной промышленности

Перед производителями цемента стоит сложная задача — повысить производительность оборудования при одновременном сокращении расходов и снижении негативного воздействия на окружающую среду. Процесс производства цемента требует больших затрат электроэнергии и топлива.

Для решения экологических и финансовых задач инженер SKF Кит Мейерс применяет программу SKF по управлению жизненным циклом производственных активов. Результаты очевидны.

Одному из производителей цемента удалось повысить эффективность оборудования на 12 %, а также на 8 % сократить энергопотребление, что соответствует нормам потребления электроэнергии 18 000 среднестатистических европейских семей в год.

Это замечательный пример воплощения инженерных знаний. А также это способ внедрения наших технологий посредством применения широкого ассортимента продукции и услуг компании с целью повышения эффективности, энергосбережения и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.
SKF logo