Преимущества инновационного проектирования

Существуют обычные и действительно высококлассные подшипники, но в чём их принципиальное различие? Можно ответить коротко: конструкция. Создание высококачественных подшипников начинается с разработки конструкции, которая обеспечивает их надёжность и высокие эксплуатационные характеристики.

Конструкция самоустанавливающихся роликоподшипников SKF доказала свою надёжность ещё в 1919 г. И с тех пор инженеры компании SKF в Гётеборге непрерывно работают над совершенствованием конструкции и технологий производства самоустанавливающихся роликоподшипников.

Посмотрите видеоролик о заводе SKF в Гётеборге, в котором специалисты компании рассказывают о важности конструкции для рабочих характеристик подшипников.

При участии:
Эмма Бьоркман, руководитель подразделения разработки продукции, самоустанавливающиеся роликоподшипники 
Ганс Вендеберг, руководитель инженерного отдела
Ларс-Эрик Стаке, руководитель подразделения разработки средств моделирования 


Узнайте больше о других отраслевых или специализированных решениях SKF.

SKF logo