Будущее за электрификацией

Story_2_Electrification_filmposter_lightbox_450x630_3D
Сегодня использование электромобилей способствует сокращению выбросов C02 в среднем на 20 % по сравнению с обычными автомобилями. Электромобили отличаются ещё большим снижением C02 за счёт использования возобновляемой электроэнергии. Работа SKF в области электрификации автомобилей способствует использованию более чистой возобновляемой энергии как на автомобильном, так и промышленном рынке во всём мире.

С целью сократить заторы, шум и выбросы CO2 в центре города, в Париже была реализована программа проката автомобилей. В 3000 электромобилей Bolloré Bluecar используются подшипники SKF, в том числе со встроенными датчиками.

Представляем инженера по инновационным разработкам Кэрол Жирардин и команду инженеров, работающих над этим успешным проектом.

При участии:
Кэрол Жирардин, руководитель подразделения, решения для электрических силовых агрегатов
Флориан Баркат, руководитель отдела по разработке продукции и технологий, Центр автомобильных разработок — интеграция датчиков
Руди Лашамбр, инженер по применению, решения для трансмиссий и электроприводов, Франция

Узнайте больше о других отраслевых или специализированных решениях SKF.
SKF logo