Снижение трения — наша задача

Быстрые изменения в автомобилестроительной отрасли вызваны ростом конкуренции на автомобильном рынке, развитием новых технологий, глобализацией экономики, а также ужесточением норм выброса CO2.

Компания SKF работает над созданием новой продукции и решений для автомобильных шасси, двигателей и трансмиссий в тесном сотрудничестве с автопроизводителями. Пример одной из таких совместных разработок — ступичный подшипниковый узел (HBU) SKF с низким коэффициентом трения. Данный узел новой конструкции был разработан в итальянском городе Айраске, неподалёку от Турина.

Узнайте больше о разработке и испытаниях новых ступичных узлов SKF.

При участии:
Алекс Тенг, руководитель отдела по разработке решений для автомобильных шасси
Кармелло Гулли, инженер по разработке продукции
Марин ван Диттен, инженер-испытатель центра разработок для автомобильной промышленности 



Узнайте больше о других отраслевых или специализированных решениях SKF.

SKF logo