Партнёрство — ключ к успеху

Повышение производительности при снижении затрат

Сегодня многие промышленные компании стремятся к долгосрочным партнёрским отношениям со своими поставщиками, поскольку такое партнёрство позволяет сохранять конкурентоспособность в условиях изменяющегося рынка. Контракт на комплексное техобслуживание SKF (IMS contract) представляет собой партнёрское соглашение, индивидуально составленное для решения эксплуатационных и бизнес-задач предприятия. Клиенты получают такие преимущества, как улучшение эксплуатационных характеристик оборудования предприятия и повышение эффективности производственных процессов. То есть, возможность повысить производительность при снижении затрат.

«Наши клиенты знают, что компания SKF это одна из немногих компаний на бразильском рынке, которая может предложить продукцию и решения для снижения производственных затрат».
Жозелито Морейра Чагас 

Узнайте больше о других отраслевых или специализированных решениях SKF.

SKF logo