Сокращение простоев оборудования с помощью восстановления подшипников

При эксплуатации высокоскоростного железнодорожного транспорта нет возможности для проведения срочных ремонтных работ. Более того, в данной отрасли требования к обеспечению надёжности и высокого уровня безопасности, а также снижению расходов непрерывно растут.

Стюарт Маклеллан, руководитель отдела SKF по обслуживанию, и технические специалисты SKF по восстановлению подшипников предлагают надёжное решение. При восстановлении буксовые подшипники проходят процедуры демонтажа, очистки, диагностики, смазывания и повторной сборки с новыми компонентами. Подшипники также могут быть модернизированы. После этого подшипники возвращаются заказчику для последующего монтажа.

Таким образом, восстановление подшипников позволяет сократить простои, повысить эффективность подвижного состава и снизить негативное влияние на окружающую среду. Это ещё один замечательный пример воплощения инженерных знаний.
SKF logo