Сокращение выбросов благодаря системе «старт-стоп»

В автомобильной промышленности идёт постоянный поиск новых способов сокращения выбросов CO2, а также разработка решений для энергосберегающих автомобилей. Одним из таких решений является система «старт-стоп», которая автоматически выключает двигатель при остановке на красный сигнал светофора или в условиях городских пробок, а затем вновь запускает двигатель для продолжения движения.

Сюзан Блокланд, специалист SKF, вместе со своей командой внесла значительный вклад в разработку подшипника позиционирования ротора SKF, который является основным элементом данной технологии. Магнитное поле подшипника передаёт системе управления двигателем точное угловое положение ротора, что позволяет системе быстро заглушить или запустить двигатель.

Данная технология помогает значительно сократить объёмы выбросов CO2 — до 30 % в условиях напряжённого городского цикла. Расход топлива также уменьшается пропорционально. Это ещё один замечательный пример воплощения инженерных знаний.
SKF logo