Морские перевозки

Знаете ли вы, что морские перевозки на дальние расстояния являются наименее энергозатратными по сравнению с другими видами транспорта? При этом существует возможность улучшить характеристики тяжёлых двухтактных дизельных двигателей, которыми оснащаются крупные морские контейнеровозы.

Менеджер по продукции SKF Ян Руйтер предлагает следующее решение: использование централизованных систем смазывания цилиндров, что способствует сокращению выбросов CO2 на 30 %. Это хороший способ борьбы с изменениями климата.

Это замечательный пример воплощения инженерных знаний. А также это способ внедрения наших технологий посредством применения широкого ассортимента продукции и услуг компании с целью повышения эффективности, энергосбережения и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.
SKF logo