Использование проактивного техобслуживания

Условия в Северном море очень суровые. Эксплуатация в таких тяжёлых условиях отрицательно сказывается на состоянии оборудования. Подшипники не являются исключением. На одной из морских эксплуатационных платформ из-за неисправности подшипников электродвигателей ежеквартально выходили из строя газовые компрессоры. Каждый раз несколько дней простоев оборудования приводили к снижению производительности на 25 %.

Команда специалистов во главе с Джимом Марночем использовали программу проактивного техобслуживания SKF. После тщательного анализа вибраций и диагностики повреждённых подшипников им удалось подобрать оптимальное решение. 

Решением стало использование подшипников SKF NoWear® и новых уплотнений, благодаря которым срок службы компрессоров увеличился в шесть раз. Предотвращение простоя оборудования на платформе позволяет нефтедобывающим компаниям сэкономить миллионы долларов. Кроме того, использование этих решений помогает уменьшить возможные риски для здоровья, безопасности и окружающей среды.

Это ещё один пример воплощения инженерных знаний.
SKF logo