Техобслуживание — ключ к успеху

Использование техобслуживания по фактическому состоянию даёт значительные преимущества для компаний пищевой, целлюлозно-бумажной, металлургической и нефтехимической отраслей. Подразделение SKF в Латинской Америке реализует ряд успешных, долгосрочных контрактов на комплексное техобслуживание, работая с рядом крупных промышленных компаний.

Mastellone Hermanos является крупнейшим молокозаводом Аргентины, который ежедневно производит 7 миллионов литров молока. SKF работает с данным предприятием в рамках контракта на комплексное техобслуживание с 2001 года, что позволяет ей использовать весь ассортимент продукции и полный спектр услуг. Команда инженеров SKF, которые работают на главном производственном предприятии компании Mastellone недалеко от Буэнос-Айреса, выполняет техобслуживание по фактическому состоянию и проводит анализ основных причин неисправностей оборудования. Индивидуальный план техобслуживания с внедрением такой продукции SKF, как подшипниковые узлы типа Y для производственных линий пищевых продуктов, централизованные системы смазывания, уплотнительные решения и системы линейного перемещения, позволили сократить расходы и повысить производительность предприятия.

Инженер Аксель Горза и команда инженеров рассказывают об услугах SKF по повышению надёжности и объясняют преимущества, получаемые благодаря их внедрению.

При участии:
Аксель Горза, сервисный инженер, руководитель проекта
Эмилиано Карновале, руководитель проектов и службы логистики
Пабло Лопез де Калле, младший сервисный инженер



Узнайте больше о других отраслевых или специализированных решениях SKF.

SKF logo