BCU

BCU
Компактный блок управления для макс. 3 актуаторов. Первый блок управления с новой системой разъёмов. Индивидуальная параметризация выходов моторов

Технические характеристики и преимущества

  • Отсечка при перегрузке по току (общая макс. 10 A)
  • 3 выхода моторов (DIN8)
  • Большой ресурс > 100 000 циклов
  • Стойкость к единичному отказу (с исключениями)


  • Малый размер корпуса
  • Легкая в использовании система, работающая по принципу "plug and play"
  • Защита от перегрузки и перегрева
  • Одобрен для применения в медицине
  • Простая очистка
Технические характеристики BCU
Напряжение на входе
120-230 В перем. тока
Напряжение на выходе
24 В пост. тока
Портов под актуаторы (DIN8)
3
Продолжительность включения в прерывистом режиме
1 мин / 9 мин
Класс защиты IP
X4
Сертификация
EN 60601-1 / UL 60601-1

SKF logo