CAED ANR

CAED ANR
Компактный блок управления для одного актуатора с аналоговым выходным сигналом положения

Технические характеристики и преимущества

  • Компактный блок управления с потенциометром
  • Напряжение 24 В пост. тока
  • Электронная защита от перегрузки, предустановка на 5 или 9 А
  • Светодиодная индикация для отключения при перегрузке
  • Все соединения выполнены на винтовых зажимах на передней панели


  • Простота установки
Технические характеристики CAED ANR
Напряжение на входе
22-28 В пост. тока
Напряжение на выходе
24 В пост. тока
Портов под актуаторы (DIN8)
1
Продолжительность включения в прерывистом режиме
2 мин / 8 мин
Класс защиты IP
40

SKF logo