CAED

CAED
Компактный блок управления для одного актуатора

Технические характеристики и преимущества

  • Надёжная печатная плата для однофазных моторов переменного тока
  • Может использоваться с питанием 120 В или 230 В переменного тока
  • Низковольтный сигнал через кабель от ручного пульта
  • Встроенные опции для концевых ограничителей
  • Встроенные опции для термозащиты
  • Простая установка посредством винтовых зажимов на передней панели
  • Компактная конструкция


  • Простая установка в электрошкаф
Технические характеристики CAED
Напряжение на входе
22-29 В пост. тока
Напряжение на выходе
24 В пост. тока
Портов под актуаторы (DIN8)
1
Продолжительность включения в прерывистом режиме
2 мин / 8 мин
Класс защиты IP
31
Сертификация
EN 50081-1 / EN 50082-1 / EN 60601-1-2

SKF logo