CAEV

CAEV
Компактный блок управления для одного актуатора

Технические характеристики и преимущества

  • Компактный блок управления ВКЛ./ВЫКЛ.
  • Напряжение 24 В пост. тока
  • Напряжение на выходе 24 В пост. тока
  • Электронная защита от перегрузки
  • Светодиодная индикация для отключения при перегрузке
  • Простая установка посредством винтовых зажимов на передней панели

  • Экономичность
Технические характеристики CAEV
Напряжение на входе
120/230 В перем. тока
Напряжение на выходе
120/230 В перем. тока
Портов под актуаторы (DIN 8)
1

SKF logo