Серия LD

Серия LD
Блок управления для макс. 4 актуаторов

Технические характеристики и преимущества

  • 2 различных вида корпуса
  • Мониторинг температуры
  • Возможность синхронного движения 4 актуаторов


  • Устройства плавного пуска/останова в стандартной комплектации
  • Параллельная работа
  • 4 программируемых позиции памяти
  • Интеллектуальная система защиты - защита от заклинивания
Технические характеристики LD
Напряжение на входе
120 или 230 В перем. тока
Напряжение на выходе
24 В пост. тока
Портов под актуаторы (DIN8)
4, 2 или 3
Продолжительность включения в прерывистом режиме
1 мин / 9 мин
Класс защиты IP
20
Сертификация
EN 60335-1

SKF logo