Блоки управления

Блоки управления
Для управления ротационными и линейными актуаторами и телескопическими колоннами SKF предлагает широкий ассортимент блоков управления. Блоки управления могут иметь как питание переменным (100 - 240 В), так и постоянным током. В наличии представлены как блоки управления для одного актуатора, так и блоки, обеспечивающие подсоединение до 6 приводов и нескольких внешних управляющих интерфейсов. Также в наличии представлен блок управления, обеспечивающий управление актуаторами с питанием от батареи постоянного тока(необходим кабель питания для подзарядки).
SKF logo