MCU

MCU
Мобильный блок управления для макс. 2 актуаторов

Технические характеристики и преимущества

  • Отсечка при перегрузке по току
  • Аварийное отключение (красная кнопка)
  • Функция аварийной остановки
  • В комплекте зарядная система


  • Независимость от наличия напряжения в сети
  • Возможность применения в качестве передвижного устройства
  • Звуковой сигнал при недостаточном заряде
  • Светодиодная индикация заряда батареи
Технические характеристики MCU
Напряжение на входе
24 В пост. тока
Напряжение на выходе
24 В пост. тока
Портов под актуаторы (DIN8)
2
Продолжительность включения в прерывистом режиме
1 мин / 9 мин
Класс защиты IP
X4
Сертификация
EN 60601-1 / EN 60601-1-2 / UL 60601-1 / EN ISO 10535

SKF logo