SCU

SCU
Компактный блок управления для макс. 6 актуаторов. Первый блок управления с новой системой разъёмов. Индивидуальная параметризация выходов моторов.

Технические характеристики и преимущества

  • 3 или 6 выходов моторов (DIN8)
  • Синхронный запуск, до 6 приводов, функции памяти
  • 4 входа для внешних концевых ограничителей
  • 3 входа для управляющих устройств
  • Общая отсечка при перегрузке, индивидуальная отсечка при перегрузке для каждого канала
  • Большой ресурс > 100 000 циклов
  • Стойкость к единичным отказам
  • Выходной ток 30 A у версии под пост. ток


  • Высокая безопасность за счет стойкости к единичному отказу
  • Большая гибкость при использовании батарей (заряд батарей)
  • Одобрен для применения в медицине


Технические характеристики SCU
Напряжение на входе
24 В пост. тока или 120/230 В перем. тока
Напряжение на выходе
24 В пост. тока
Портов под актуаторы (DIN8)
3/3 или 6
Продолжительность включения в прерывистом режиме
1 мин / 9 мин
Класс защиты IP
X4
Сертификация
EN 60601-1 / UL 60601-1

SKF logo