VCU

VCU
Компактный блок управления для макс. 5 актуаторов. Первый блок управления с новой системой разъёмов. Индивидуальная параметризация выходов моторов

Технические характеристики и преимущества

  • Общая отсечка при перегрузке по току
  • Индивидуальная отсечка при перегрузке для каждого канала
  • 3 или 5 выходов моторов (DIN8)
  • Большой ресурс > 100 000 циклов
  • Стойкость к единичным отказам
  • Выходной ток 30 A у версии под пост. ток


  • Легкая в использовании система, работающая по принципу "plug and play"
  • Простая очистка
  • Одобрен для применения в медицине
Технические характеристики VCU
Напряжение на входе
120-230 В перем. тока
Напряжение на выходе
24 В пост. тока
Портов под актуаторы (DIN8)
3 или 5
Продолжительность включения в прерывистом режиме
1 мин / 9 мин
Класс защиты IP
X4
Сертификация
EN 60601-1 / UL 60601-1

SKF logo