Компактные электромеханические цилиндры

Компактные электромеханические цилиндры
Продукты данного ассортимента обеспечивают высокую мощность при малых габаритах. Вне зависимости от требований цилиндры CEMC обеспечивают компактное и динамичное решение, максимальную производительность и эффективность за счет доступности, производительности и, в результате, низкие издержки на всем протяжении срока службы.

Технические характеристики и преимущества

  • Высокая мощность и надёжность
  • Компактное и динамичное решение
  • Низкий уровень энергопотребления
Технические характеристики CEMC
Шаг винта
до 6 мм
Номинальное усилие
до 39,5 кН
Скорость
до 480 мм/с
Ход
от 90 до 170 мм

Типичные области применения

  • Внедорожная техника
  • Нефтегазовая отрасль
SKF logo