CALA 36A

CALA 36A
CALA 36 - это компактный актуатор с питанием 12 или 24 В пост. тока, предназначенный для промышленного использования. Мотор и приводной шпиндель соединены через планетарную передачу. Это обеспечивает компактность конструкции, необходимую в случаях ограниченного пространства.

Технические характеристики и преимущества

  • Компактность
  • Смазка на весь срок службы
  • Коррозионная стойкость
  • Высокая эксплуатационная надёжность
  • Выбор передних креплений
  • Концевые ограничители в качестве дополнительного оборудования
Технические характеристики CALA 36A
Усилие толкания
600 Н
Усилие втягивания
600 Н
Скорость (при полной нагрузке)
17 мм/с
Ход
от 50 до 200 мм
Напряжение
12/24 В пост. тока
Рабочая температура
от 0 до +50 °C
Класс защиты
IP 44

Дополнительная техническая информация

Типичные области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
  • Пищевая промышленность
  • Внедорожная техника
  • Возобновляемые источники энергии/солнечная энергия
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Лесное и сельское хозяйство
  • Погрузо-разгрузочные работы
SKF logo