Серия CAP

Серия CAP
В основе серии позиционирующих актуаторов CAP лежит существующая серия линейных актуаторов CAR и модульный ряд серии CAT, которые имеют широкий ряд возможностей - моторы, передние и задние крепления и т.д. Точность позиционирования и ресурс обеспечиваются путём определения позиции непосредственно на подвижной муфте и путём сведения к минимуму количества движущихся частей.

Технические характеристики и преимущества

  • Длительный срок службы
  • Прочность и надёжность
  • Широкий ассортимент компонентов
  • Правая и левая версии
Технические характеристики CAP 32
Усилие толкания
до 3500 Н
Усилие втягивания
до 3500 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 40 мм/с
Ход
от 50 до 700 мм
Напряжение
12/24 В пост. тока или 120/230 В перем. тока
Рабочая температура
от -20 до +50 °C
Класс защиты
IP 20/44/54

Дополнительная техническая информация
Технические характеристики CAP 43A
Усилие толкания
до 3000 Н
Усилие втягивания
до 3000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 40 мм/с
Ход
от 100 до 400 мм
Напряжение
24 В пост. тока
Рабочая температура
от -20 до +50 °C
Класс защиты
IP 44

Дополнительная техническая информация
Технические характеристики CAP 43B
Усилие толкания
до 4000 Н
Усилие втягивания
до 4000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 52 мм/с
Ход
от 50 до 700 мм
Напряжение
24 В пост. тока
Рабочая температура
от -20 до +50 °C
Класс защиты
IP 44

Дополнительная техническая информация

Типичные области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
  • Пищевая промышленность
  • Внедорожная техника
  • Возобновляемые источники энергии/солнечная энергия
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Лесное и сельское хозяйство
  • Погрузо-разгрузочные работы
SKF logo