CARE 33

CARE 33
Эффективная конструкция актуаторов CARE 33 обеспечивает высокую динамическую грузоподъёмность, малошумную работу и низкое энергопотребление. Элементы безопасности в конструкции делают ее наиболее подходящей для широкого круга задач позиционирования в оборудовании при эргономическом или промышленном применении. Редуктор является плавающим, поэтому нагрузка проходит напрямую через опорный подшипник, размещённый в заднем блоке. Такая конструкция обеспечивает высокий ресурс и минимизирует уровень шума.

Технические характеристики и преимущества

  • Бесшумная работа
  • Множество вариантов по скорости/нагрузке
  • Простота настройки концевых переключателей
  • Различные крепежные опции
  • Цифровой выходной сигнал положения
Технические характеристики CARE 33:
Усилие толкания
до 2000 Н
Усилие втягивания
до 2000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 32 мм/с
Ход
от 50 до 500 мм
Напряжение
24 В пост. тока
Рабочая температура
от -10 до +50 °C
Класс защиты
IP 44/65

Дополнительная техническая информация

Типичные области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
  • Пищевая промышленность
  • Внедорожная техника
  • Возобновляемые источники энергии/солнечная энергия
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Лесное и сельское хозяйство
  • Погрузо-разгрузочные работы
SKF logo