Серия CAR

Серия CAR
Серия промышленных актуаторов CAR обеспечивает уникальные показатели производительности, ресурса и надёжности. Компактная конструкция на основе хорошо зарекомендовавших себя деталей, таких как высокопроизводительная шариковинтовая передача SKF, надёжный редуктор и высококачественные моторы постоянного и переменного тока. Всё, что необходимо для максимальной производительности и длительного ресурса. Легко удовлетворяет индивидуальным требованиям за счет модульной конструкции.

Технические характеристики и преимущества

  • Надёжный и прочный промышленный актуатор
  • Широкий ассортимент компонентов
  • Версии правого и левого направления
Технические характеристики CAR 22:
Усилие толкания
до 1500 Н
Усилие втягивания
до 1500 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 20 мм/с
Ход
от 50 до 700 мм
Напряжение
12/24 В пост. тока или 120/230 В перем. тока
Рабочая температура
от -20 до +70 °C
Класс защиты
IP 44/20

Технические характеристики CAR 32:
Усилие толкания
до 3500 Н
Усилие втягивания
до 3500 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 40 мм/с
Ход
от 50 до 700 мм
Напряжение
12/24 В пост. тока или 120/230 В перем. тока
Рабочая температура
от -20 до +70 °C
Класс защиты
IP 44/20

Дополнительная техническая информация
Технические характеристики CAR 40:
Усилие толкания
до 6000 Н
Усилие втягивания
до 6000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 40 мм/с
Ход
от 50 до 700 мм
Напряжение
12/24 В пост. тока или 120/230 В перем. тока
Рабочая температура
от -20 до +70 °C
Класс защиты
IP 50/20/44

Дополнительная техническая информация

Типичные области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
  • Пищевая промышленность
  • Внедорожная техника
  • Возобновляемые источники энергии/солнечная энергия
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Лесное и сельское хозяйство
  • Погрузо-разгрузочные работы
SKF logo