Серия CAT

Серия CAT
Модульная конструкция серии CAT облегчает замену критических компонентов, таких как моторы, передачи, винты, крепежи и т.д. Нестандартные актуаторы под требования клиента легко и экономично монтируются из стандартных деталей. Ассортимент серии CAT почти неограниченно расширяет сферу ее применения.

Технические характеристики и преимущества

  • Компактность
  • Высокая прочность
  • Модульное исполнение
  • Смазывание на весь срок службы
  • Высокая эффективность
Технические характеристики CAT 33:
Усилие толкания
до 3000 Н
Усилие втягивания
до 3000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 40 мм/с
Ход
от 100 до 400 мм
Напряжение
12/24 В пост. тока или 120/230/400 В перем. тока
Рабочая температура
от -20 до +50 °C
Класс защиты
IP 20/54/55/44/65

Дополнительная техническая информация
Технические характеристики CAT 33H:
Усилие толкания
до 1200 Н
Усилие втягивания
до 1200 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 150 мм/с
Ход
от 100 до 400 мм
Напряжение
12/24 В пост. тока или 120/230/400 В перем. тока
Рабочая температура
от -20 до +50 °C
Класс защиты
IP 20/54/55/44/65

Дополнительная техническая информация
Технические характеристики CAT 32B:
Усилие толкания
до 4000 Н
Усилие втягивания
до 4000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 52 мм/с
Ход
от 50 до 700 мм
Напряжение
12/24 В пост. тока или 120/230/400 В перем. тока
Рабочая температура
от -20 до +50 °C
Класс защиты
IP 20/54/55/65

Дополнительная техническая информация
Технические характеристики CAT 21B:
Усилие толкания
600 Н
Усилие втягивания
600 Н
Скорость (при полной нагрузке)
8,1 мм/с
Ход
50 - 300 мм
Напряжение
24 В пост. тока
Рабочая температура
Не применяется
Класс защиты
IP X4

Дополнительная техническая информация

Типичные области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
  • Пищевая промышленность
  • Внедорожная техника
  • Возобновляемые источники энергии/солнечная энергия
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Лесное и сельское хозяйство
  • Погрузо-разгрузочные работы
SKF logo