Серия Ecomag

Серия Ecomag
Линейные актуаторы Ecomag обеспечивают безопасное и точное перемещение кроватей, столов и кресел пациентов в госпиталях, клиниках, реабилитационных центрах и при домашнем уходе. Эти компактные и экономичные системы имеют модульную конструкцию для возможности модификации под самые строгие требования.

Технические характеристики и преимущества

  • Компактность
  • Экономичность
  • Бесшумная работа
  • Блок управления может быть смонтирован на корпусе актуатора
Технические характеристики Ecomag:
Усилие толкания
до 6000 Н
Усилие втягивания
до 4000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 9 мм/с
Ход
от 50 до 300 мм
Напряжение
24 В пост. тока
Рабочая температура
от +10 до +40 °C
Класс защиты
IP X4S

Дополнительная техническая информация
Руководство по эксплуатации

Типичные области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
  • Пищевая промышленность
  • Внедорожная техника
  • Возобновляемые источники энергии/солнечная энергия
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Лесное и сельское хозяйство
  • Погрузо-разгрузочные работы
SKF logo