Серия FD

Серия FD
Серия FD сочетает практически бесшумную работу с надёжной конструкцией, экономичность и универсальность, что делает её особенно подходящей для применения как в медицинском оборудовании, например, в наклоняемых или массажных креслах, так и для применения в промышленной автоматизации, безопасного управления дверями, механизированного управления окнами и световыми люками.

Технические характеристики и преимущества

  • Экономичный актуатор
  • Датчики Холла для обратной связи
  • Встроенные концевые ограничители (установленные на заводе)
  • Заднюю скобу можно повернуть на 90°
  • Сертификация UL 1004
Технические характеристики FD:
Усилие толкания
до 6000 Н
Усилие втягивания
до 4000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 6,2 мм/с
Ход
от 50 до 300 мм
Напряжение
24 В пост. тока
Рабочая температура
от +10 до +40 °C
Класс защиты
IP 52

Дополнительная техническая информация

Типичные области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
  • Пищевая промышленность
  • Внедорожная техника
  • Возобновляемые источники энергии/солнечная энергия
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Сельское хозяйство
  • Погрузо-разгрузочные работы
SKF logo