Magdrive

Серия Magdrive
Линейные актуаторы серии MAGDRIVE, сочетающие мощность с тихой работой и изящным дизайном, идеально подходят для применения в области медицины в качестве подъёмников и иного подобного оборудования. Уникальная и эффективная технология редуктора повышает силовые характеристики и значительно снижает уровень шума. Прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы без необходимости обслуживания.

Технические характеристики и преимущества

  • Компактность
  • Экономичность
  • Бесшумная работа
  • Блок управления может быть смонтирован на корпусе актуатора
Технические характеристики Magdrive:
Усилие выталкивания
6000 Н
Усилие втягивания
до 6000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
8,5 мм/с
Ход
от 50 до 700 мм
Напряжение
24 В пост. тока
Рабочая температура
от +10 до +40 °C
Класс защиты
IP X0/X4S

Технические характеристики
Руководство по эксплуатации

Области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
  • Пищевая промышленность
  • Внедорожная техника
  • Возобновляемые источники энергии/солнечная энергия
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Погрузочно-разгрузочное оборудование
SKF logo