Серия Matrix

Серия Matrix
Серия Matrix - это мощные актуаторы с питанием от источников переменного и постоянного тока. Данные актуаторы являются малошумными, имеют малые габариты и могут монтироваться практически под любым углом в горизонтальном или вертикальном положении.

Технические характеристики и преимущества

  • Возможность синхронизации
  • Бесшумная работа
  • Готовая к работе система с блоками управления и приспособлениями
Технические характеристики MAX 1
Усилие толкания
до 4000 Н
Усилие втягивания
до 4000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 12,7 мм/с
Ход
от 50 до 700 мм
Напряжение
24 В пост. тока
Рабочая температура
от 0 до +40 °C
Класс защиты
IP 66S

Дополнительная техническая информация
Руководство по эксплуатации
Технические характеристики MAX 3
Усилие толкания
до 8000 Н
Усилие втягивания
до 6000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 12,7 мм/с
Ход
от 50 до 700 мм
Напряжение
12/24 В пост. тока
Рабочая температура
от 0 до +40 °C
Класс защиты
IP 66S

Дополнительная техническая информация
Руководство по эксплуатации
Технические характеристики MAX 6
Усилие толкания
до 8000 Н
Усилие втягивания
до 6000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 13 мм/с
Ход
от 50 до 700 мм
Напряжение
120/230 В перем. тока
Рабочая температура
от 0 до +40 °C
Класс защиты
IP 66S

Дополнительная техническая информация
Руководство по эксплуатации

Типичные области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
  • Пищевая промышленность
  • Внедорожная техника
  • Возобновляемые источники энергии/солнечная энергия
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Лесное и сельское хозяйство
  • Погрузо-разгрузочные работы
SKF logo