Серия Runner

Серия Runner
Серия Runner - это очень компактные высокопроизводительные актуаторы, сочетающие максимальные нагрузки и максимальную скорость. Система включает блок управления, обладающий стойкостью к единичным отказам, рассчитанный на 3 актуатора и соответствующее дополнительное оборудование.

Технические характеристики и преимущества

  • Высокое усилие толкания/втягивания
  • Компактная конструкция
  • Бесшумная работа
  • Опорная гайка в стандартной комплектации
  • Повышенный коэффициент запаса прочности
Технические характеристики Runner:
Усилие толкания
до 12 000 Н
Усилие втягивания
до 8000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 8 мм/с
Ход
от 50 до 500 мм
Напряжение
24 В пост. тока
Рабочая температура
от +10 до +40 °C
Класс защиты
IP X4/X6S

Дополнительная техническая информация
Руководство по эксплуатации

Типичные области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
  • Пищевая промышленность
  • Внедорожная техника
  • Возобновляемые источники энергии/солнечная энергия
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Лесное и сельское хозяйство
  • Погрузо-разгрузочные работы
SKF logo