Серия SJ

Серия SJ
Серия линейных актуаторов SJ обеспечивает идеальные решения с воспроизводимым перемещением с питанием от источников переменного тока. Они могут надёжно и эффективно работать в широком диапазоне приводного оборудования и устройств во всех сферах - от здравоохранения до служащих учреждений.

Технические характеристики и преимущества

  • Двигатель с тепловой защитой (+120±5 °C)
  • Трапецеидальный винт
  • Автоматическая блокировка
  • Встроенные концевые выключатели
  • Металлический редуктор
  • Потенциометр для обратной связи
  • Сертификация UL 1004/UL 60601-1*

*только как опция SJ35 и SJ45

Технические характеристики SJ
Усилие толкания
до 5000 Н
Усилие втягивания
до 5000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 6,6 мм/с
Ход
от 100 до 600 мм
Напряжение
115/230 В перем. тока
Рабочая температура
от +10 до +40 °C
Класс защиты
IP 52

Дополнительная техническая информация

Типичные области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
  • Пищевая промышленность
  • Внедорожная техника
  • Возобновляемые источники энергии/солнечная энергия
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Лесное и сельское хозяйство
  • Погрузо-разгрузочные работы
SKF logo