Настольные пульты

Настольные пульты
Настольные пульты служат для регулирования актуаторов столов, кресел, кушеток и другой регулируемой мебели. Они позволяют управлять работой до 3 актуаторов и могут быть легко установлены на мебель без ущерба внешнему виду и конструкции.
Технические характеристики ST
Эксплуатационная мощность
12/50 В/мА пост. тока
Макс. число работающих каналов
3
Класс защиты
IP X0

Технические характеристики LD
Эксплуатационная мощность
12/50 В/мА пост. тока
Макс. число работающих каналов
5
Класс защиты
IP 67

Технические характеристики PAM
Эксплуатационная мощность
5/50 В/мА пост. тока
Макс. число работающих каналов
2
Класс защиты
IP 32

SKF logo