Ножные пульты

Ножные пульты
С помощью электронных ножных пультов можно управлять актуаторами, работающими от сети постоянного тока. Большие кнопки позволяют осуществлять простой и точный контроль за актуаторами. В зависимости от разъёма ножные пульты могут использоваться с разными блоками управления.
Технические характеристики ST
Эксплуатационная мощность
12/50 В/мА пост. тока
Макс. число работающих каналов
3
Класс защиты
IP X5

Технические характеристики PFP
Эксплуатационная мощность
пневматическая
Макс. число работающих каналов
1
Класс защиты
IP 21

SKF logo