Ручные пульты

Ручные пульты
Ручные пульты предназначены для работы с одним или несколькими актуаторами. С помощью кнопок, расположенных на передней панели, можно легко и точно контролировать движение актуаторов. Имеется также инфракрасная версия для большей гибкости при удалённой работе.
Технические характеристики EHA 3
Эксплуатационная мощность
12/50 В/мА пост. тока
Макс. число работающих каналов
5
Класс защиты
IP 67

Технические характеристики EHE 1
Эксплуатационная мощность
85/50 В/мА пост. тока
Макс. число работающих каналов
2
Класс защиты
IP X7

Технические характеристики HS
Эксплуатационная мощность
40/50 В/мА пост. тока
Макс. число работающих каналов
до 3
Класс защиты
Не применяется

Технические характеристики PHC

Эксплуатационная мощность
пневматическая
Макс. число работающих каналов
4
Класс защиты
IP 66

Технические характеристики CAES
Эксплуатационная мощность
30/33 В/мА пост. тока
Макс. число работающих каналов
1
Класс защиты
IP 54

SKF logo