CRAB 05

CRAB 05
Text Text Text

Технические характеристики и преимущества

  • Несколько выходных валов
  • Опция с несколькими моторами
  • Небольшой и компактный
Технические данные CRAB 05
Макс. динамический выходной момент
100 Нм
Макс. динамический входной момент
4,4 Нм
Максимальное радиальное усилие
5000 Н
КПД
от 30 до 40 %
Максимальная входная скорость
300 об./мин
Передаточное отношение
от 56:1 до 57:1

Дополнительная техническая информация

Типичные области применения

  • Нефтегазовая отрасль
  • Медицинское оборудование
  • Сельское хозяйство
SKF logo